Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SAC10-50-N5-E10

Expand Table
FR
1/5
Traitement de la surface du support
PN
Matériau
MAT
Traitement de surface
ST
Sélection du filetage M
MTRS
M
M
N Sélection du filetage
NTRS
N
N
E Incrément de 1 mm
E [mm]
L Incrément de 1 mm
L [mm]
B
B [mm]
(C)
C [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SAC5-25-N3-E5
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Normal
5
Normal
3
5
25
8
9.2
SAC6-30-N3-E6
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Normal
6
Normal
3
6
30
10
11.5
SAC8-40-N4-E8
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Normal
8
Normal
4
8
40
13
15.0
SAC10-50-N5-E10
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Normal
10
Normal
5
10
50
17
19.6
SAC12-60-N6-E12
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Normal
12
Normal
6
12
60
19
21.9
SAC14-70-N6-E14
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Normal
14
Normal
6
14
70
22
25.4
SAC16-80-N8-E16
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Normal
16
Normal
8
16
80
24
27.7
SAC18-90-N10-E18
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Normal
18
Normal
10
18
90
27
31.2
SAC20-100-N10-E20
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Normal
20
Normal
10
20
100
30
34.6
Show compressed display (9 configurable products)
ShorttextAdaptateurs de filetage - Type hexagonal
Dernières modifications29.11.2024 04:29:23
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties